Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700 Grade 6 (≲ 5 300N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700 Grade 6 (≲ 5 300N) indoors and outdoors surface mounted solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700 Grade 6 (≲ 5 300N) indoors and outdoors surface mounted solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700 Grade 6 (≲ 5 300N) indoors and outdoors surface mounted solution

    Google-Übersetzung,
    Der HQMAG 5700 (Grad 6 / ≲ 5 300N) ist Teil der neuen Generation elektromagnetischer Verriegelung, ausgestattet mit einer patentierten Mega-LED „Long-Distance“. Es kann allein oder mit dem L-Bügel (AMLB1-4) oder Z-Bügel (AMZB 1-LP) installiert werden.
    Spezifikation
    • Security/Holding Force: Grade 6 (≲ 5 300N, 530kgf, 1 190lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 268 x 73 x 40 mm Weight: ~4 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElectromagnetic-Lock-HQMAG-5700
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung08 71 00
    • Format2014TitelDoor Hardware
    • OmniClassNummer23-17 11 11
    • OmniClassTitelDoor Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit