Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Counting Station

Counting Station

Google-Übersetzung,

Die Jupiter Counting Station ist eine kompakte Steuereinheit, die eine schnelle und präzise Zählung der Fahrzeuge ermöglicht, die einen bestimmten Parkplatz betreten. Dank seines IP-geschützten Gehäuses eignet es sich für die Außenmontage und ist daher ideal für jede Art von automatischen Parkplätzen und Garagen.
Dieses Modul wird typischerweise zum Zählen von Fahrzeugen verwendet, die eine Fahrspur passieren. Das Gerät interagiert mit VMS, das den Fahrern entsprechend aktualisierte Parkleitinformationen anzeigt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercounting-station
  • ProduktfamilieJUPITER
  • ProduktgruppeEntry stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)141.5
  • Breite (mm)245.6
  • Tiefe (mm)387.5
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit