Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Jupiter APC ist eine bargeldlose Version der Automated Pay Station. Es ist eine kundenfreundliche und einfach zu bedienende Station, die für optimalen Kundenkomfort nur Zahlungen per Kreditkarte akzeptiert. Sein Scanner kann Gutscheine, Vorbuchungen und Tickets von Drittanbietern verarbeiten.
Spezifikation
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJupiter-APC
  • ProduktfamilieJUPITER
  • ProduktgruppeAutomated pay stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameParking meters
  • UNSPSCCode46161505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
  • OmniClassNummer23-11 23 11
  • OmniClassTitelParking Meters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit