Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter APS
Jupiter APS
Jupiter APS

    Jupiter APS

    4.3 von 5 Sternen4.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Jupiter APS ist ein Kassenautomat für Parksysteme. Es handelt sich um eine flexible Einheit, die eigenständig oder online arbeiten kann. Es akzeptiert eine Vielzahl von Tickets und bietet individuelle Tarife sowie eine breite Palette an Zahlungsmethoden (Münzen, Scheine/Banknoten, Kreditkarte, kontaktloses NFC, Debitkarte, Wert- oder Citykarten). Das Edelstahlgehäuse ist besonders robust und die Station bietet viele interaktive Funktionen: ein mehrsprachiges 15,6'' TFT-LCD-Touchscreen-Display für Benutzeranweisungen, eine beleuchtete Navigation zur Unterstützung des Bezahlvorgangs, eine Ticket-Lese-/Schreibeinheit für Magnetstreifen- oder Barcode-Tickets, sowie eine erweiterte Gegensprechanlage inklusive Lochkamera. Der Scanner kann Gutscheine, Vorreservierungen und Tickets von Drittanbietern verarbeiten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-APS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeAutomated pay stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)620
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit