Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter LE
Jupiter LE

    Jupiter LE

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Jupiter LE ist eine Spureinfahrtsstation für Parksysteme, die den Zugang von Fahrzeugen kontrolliert und Magnetstreifen- oder Barcode-Tickets ausgibt. Die fortschrittliche Thermodrucktechnologie gewährleistet einen Klartextdruck, und Tickets können automatisch ausgegeben werden, wenn sich das Fahrzeug der Station nähert, oder durch Drücken einer Ticketausgabetaste. Die Station bietet auch eine monatliche Überprüfung der Abonnenten und handhabt Kreditkarten sicher. Sein Touchscreen-Farbdisplay ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Station kann eigenständig oder als Teil eines vernetzten Systems betrieben werden. Robustheit wird durch das Edelstahlgehäuse garantiert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-LE
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeEntry stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit