Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Google-Übersetzung,
    Jupiter LS ist eine Fahrbahnabschnittsstation, die ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um die Kontrolle von Fahrzeugen in und aus kontrollierten Sektoren innerhalb einer Parkeinrichtung, z. B. verschachtelte Bereiche, zu ermöglichen. Sein Scanner kann sowohl Vorbuchungen als auch Tickets von Drittanbietern verarbeiten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-LS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeSection station
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit