Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    Google-Übersetzung,
    JUPITER LSS ist eine kompakte Spurabschnittsstation, die die Zufahrten von Fahrzeugen innerhalb eines verschachtelten Bereichs steuert. Sein Display kann mehrere Sprachen verwalten und bietet den Benutzern klare und lesbare Anzeigen; mehrere Optionen verfügbar bis zu einem 7-Zoll-TFT-LCD-Display. Die Modularität des Designs ermöglicht zukünftige Entwicklungen und die Wartung kann einfach durchgeführt werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJupiter-LSS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeSection station
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameParking meters
    • UNSPSCCode46161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParking meters
    • OmniClassNummer23-11 23 11
    • OmniClassTitelParking Meters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit