Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Google-Übersetzung,

    von Hubbell Wiring Device-Kellems
    Katalog-ID: HBL501431W

    Kabel- und Kabeltrommeln, wetterfeste Kabeltrommel, 50', 14/3 SO-Kabel, gelb

    Ratschensperre kann vor Ort gelöst werden
    Die optionale Schwenkbasis ermöglicht eine 340°-Drehung der Rolle
    Multi-Positions-Rollenführung kann in vier verschiedenen Positionen montiert werden
    Ratchet Lock und aktiviert/deaktiviert werden

    Spezifikation
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
    • ProduktgruppeCable Reels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameCable reels
    • UNSPSCCode26121635
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 17 11
    • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit