Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Google-Übersetzung,
Rundes Kreuzdraht-Design

Merkmale:
  • T-Schweißkonstruktion verhindert Hängenbleiben
  • 5 mm Runddraht bei kleineren Größen
  • 6 mm Runddraht bei größeren Größen
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Leicht zu schneidende und vor Ort herzustellende Fittings
  • 100 % recycelter Stahl
  • Verwenden Sie werkseitige Stützhardware oder stellen Sie Stützen auf der Baustelle her
  • 2 "x 4" Maschenöffnung
  • Die lackierte Wanne enthält eine werkseitig installierte Maskierung, um eine ordnungsgemäße Erdung an den Spleißen sicherzustellen; keine Notwendigkeit, Farbe während der Installation zu entfernen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • ProduktfamilieBasket Tray and Ladder Rack
  • ProduktgruppeBasket Tray
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit