Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

Google-Übersetzung,

von Hubbell Wiring Device-Kellems
Weiße industrielle Rolle mit gelber tragbarer Steckdose, GFCI-Modul und (1) 20-A-Duplex-Steckdose, UL-Typ 1, 45 Fuß, Nr. 12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Merkmale

  • Langlebige, korrosionsbeständige Konstruktion aus Aluminiumguss
  • UL-Typ 1
  • Der Führungsarm mit mehreren Positionen kann in zwei verschiedenen Positionen montiert werden
  • Der positive Verriegelungsmechanismus behält automatisch die gewünschte Kabellänge bei
  • Die Ratschensperre kann vor Ort für Anwendungen mit konstanter Spannung gelöst werden
Spezifikation
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • ProduktfamilieCable / Cord / Hose Reels
  • ProduktgruppeCord Reels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameCable reels
  • UNSPSCCode26121635
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHoses, hose reels and ancillaries
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 17 11
  • OmniClassTitelElectrical Cable Reels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit