Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Google-Übersetzung,
Der Hubbell Wall Duct ist ein UL-gelistetes Kabelkanalsystem aus Metall, das für die Einhausung der Verkabelung von MRT- oder Röntgengeräten in medizinischen Anwendungen entwickelt wurde.
Das System bietet eine vollständige Einlegeverkabelung, um die großen Kabel und Stecker aufzunehmen, die in heutigen Installationen verwendet werden.
Hubbell Wall Duct ist entweder in Unterputz- oder Aufputzmontage erhältlich und eine Kombination wird normalerweise für jede Arbeit benötigt. Vertikale Verläufe in den Wänden sind normalerweise bündig mit horizontalen Verläufen an Wänden montiert, und alle Kanäle im Deckenplenum sind typischerweise Oberflächenkanäle.
Wall Duct ist in Ausführungen aus Eisenstahl und Nichteisen-Aluminium erhältlich.
Die Einlegeverkabelung nimmt große Kabel und Stecker auf, um Geräte anzuschließen
  • Korrosionsbeständige Versionen aus verzinktem A60-Stahl oder Nichteisen-Aluminium
  • Die bündige (hauptsächlich Wand-) und Oberflächenmontage (hauptsächlich Deckenmontage) bietet Flexibilität, um spezifische Geräteplatzierungen und einzigartige Anforderungen an die Raumgestaltung zu erfüllen
  • Hubbell Wall Duct wird mit Hubbell Trench Duct verwendet
  • Verpackung und Etikettierung nach Projektgeschoss und Raum sind verfügbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhubbell-wallduct
  • ProduktfamilieDuct Products
  • ProduktgruppeWall Duct
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit