Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Stamped Steel

Google-Übersetzung,
B2429 – Rechteckiger Bodenkasten für Single-Service, Beton, 1 Gang, flach, Messing/gestanzter Stahl

Produktspezifikationen:
  • Bodenkasten Anwendung: Rechteckig
  • Bodenbox Artikel: Bodenbox aus gestanztem Stahl, 1 Gang, flach, Einzelservice, Messing
  • Einheitspaket: Einzeln
  • Bestellmenge: 1 Karton


SPEZIFIKATIONEN:
  • Material: Gestanzter Stahl
  • Mindest. Gießtiefe: 3,00" (76,2)
  • Einstellbarkeit: Voll
  • Kubikzoll (cm3) Kapazität pro Gang: 37,3 cu. Zoll (611,2 cm3)
  • Abmessungen A: 2,81" (71,4)
  • Abmessungen B: 4,81" (122,2)
  • Abmessungen C: 6,00" (152,4)
  • Abmessungen T: 4,38" (111,2)
  • Abmessungen E: 3,19" (81,0)
  • Aussparungen Seiten: (2) 0,5", (1) 0,75"
  • Ausbrechbare Enden: (1) 0,5", (1) 0,75"
  • Aussparungen unten: (3) 0,5", (2) 0,75"
  • Betonabdeckung: Inklusive

Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemone-b2429
  • ProduktfamilieFloor Boxes
  • ProduktgruppeFloor Box - Flush
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.81
  • Breite (Inches)6
  • Tiefe (Inches)4.81
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical boxes
  • UNSPSCCode39121303
  • Klassifizierung26 05 33.16
  • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA