Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
moViSTA Acoustic Glasswall
    Hufcor
    Archiviert

    moViSTA Acoustic Glasswall

    Mit unserer mobilen Trennwand HUFCOR moVISTA setzen Sie ästhetische Akzente. Mit der HUFCOR moVISTA schaffen Sie Licht und Raum, denn großzügige Transparenz und hoher Schallschutz widersprechen sich nicht. Schlanke Aluminiumprofile ermöglichen maximale Lichtdurchlässigkeit. Elektronisch gesteuerte, horizontale und vertikale Aluminiumdruckbalken erhöhen den Bedienkomfort. Integrierte Magnetprofile gewährleisten ein unbeaufsichtigtes Schließen der Trennwand. Kombinieren Sie die moVISTA Elemente mit Vollwandelementen und/oder mit Durchgangstüren und nutzen Sie die unbegrenzte Dekor Auswahl, die wir für Sie bereithalten.
    Spezifikation
    • Panel thickness:
      * 97mm

      Acoustic rating (certified sound protection ): 
      *45&47 dB RwP

      Track/Frame Finish:
      * RAL 9010 - White(all RAL colours possible)
      * E6/EV1 anodized

      Glass type:
      45 dbRwP: 2x8mm ESG
      47 dB RwP: 1x8mm ESG + 1x8,76mm VSG

      Glass surface:
      clear / satin / etched

      Partition Accessories:
      * Magnetic dry wipe panels - Insert size required.* ESS Moveable Wall - With semi-electrically operated seals to close the 25 mm gap at the top and bottom of the panel and to close the LCP operating gap.

      Panel types:
      * moViSTA elements can be used with Type 100(K) panels to create glass and solid sections
      * Standard panel: forms the majority width of the operable wall / can be moViSTA or Type 100(K)
      * Lever closure panel (LCP): closes the final gap between the partition and the structural wall

      Panel weights:
      * Standard panel: 35-63 kg/m2.
      * For the lever closure panel add 10kg/m2 per panel.
      *For a single pass door:
      39 dB RwP ~ 53 kg/m2 
      54 dB RwP ~ 74 kg/m2
      57 dB RwP ~ 78 kg/m2

      Panel Width:
      * Basic panels: 650 - 1320mm.
      * Single door: 1216mm (900 clear door opening).
      * Double door: 2 x 1058mm (1800 clear door opening).

      Panel Height:
      * Standard panels: Up to 4000mm

      Size/design:
      * A wide range of panel sizes and layouts are possible - consult manufacturer with requirements for a full design service.

      Suspension:
      * Double point – Allows panels to follow track intersection away from the opening allowing panels to stack out of sight.

      Operable Partition
      Operable Glasswall
      Movable Wall


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummermoViSTA
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeGlasswall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-03
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Klassifizierung10 22 23
    • Format2014TitelPortable Partitions, Screens, and Panels
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit