Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

Multi Track Sliding Glass Door Model SI8200

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Solar Innovations® Glas-Schiebetürsysteme aus Aluminium erweitern den Blick in jeden Wohn- oder Gewerbebereich. Diese Systeme können als externe Eingänge oder Übergänge zwischen zwei Innenräumen verwendet werden. Die akustischen Glasschiebetürsysteme von Solar sind die ideale Lösung für Projekte mit hohen Anforderungen an die Schallübertragungsklasse (STC). Obwohl akustische Werte typischerweise von der Auswahl der Verglasung abhängen, kann die Konstruktion des Rahmens die akustische Leistung stark beeinflussen. Die akustischen Glasschiebetürsysteme von Solar ermöglichen eine 1 3⁄8-Zoll-Isolierverglasungseinheit und sind ein herausragendes Produkt in der Branche, da sie verbesserte akustische Leistung, überlegene thermische Leistung und hervorragende Funktionalität vereinen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-stacking-glass-multi-sliding-sl8200
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeSliding Glass Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindow walls
  • UNSPSCCode30171613
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor and window systems
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-13 33 13
  • OmniClassTitelFolding Glass Wall Systems