Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls
Folding Walls

    Folding Walls

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PK-30 faltbare bedienbare Trennwände eröffnen unendliche Möglichkeiten; zeichnet sich durch extrem ruhige Laufeigenschaften, geringen Platzbedarf auf der Stellfläche und hervorragende Qualität aus. Einzelne Paneele dürfen 176 lb nicht überschreiten. Die maximale Paneelbreite beträgt ca. 40 Zoll Breite und die maximale Höhe 12′. Centerfold und Variofold bieten problemlose und flexible Lösungen zum Verschließen von Raumöffnungen bis 19′ 8″ oder sogar bis 39′ 4″ bei gegenüberliegendem Einbau. Eine stationäre Ausgangstür kann gegenüber dem Stapel in das System eingebaut werden. Die Führungsplatte aus dem Stapel kann als Schwenktür konfiguriert werden, wodurch eine bequeme Öffnung bereitgestellt wird, ohne dass die gesamte Wand bedient werden muss.

    • Centerfold ist ein hochwertiges Ziehharmonika-Wandbeschlagsystem für bedienbare Raumteiler. Der Aufhängepunkt für dieses System befindet sich in der Plattenmitte. Der ausgewogene Stapel ist auf der oberen Aufhängebahn zentriert. Extrem breite Installationen sind ohne untere Führungskanäle möglich.
    • Variofold ist ein hochwertiges Bi-Faltwandsystem. Der Stapel ist zur oberen Aufhängebahn versetzt. Ein unterer Führungskanal sorgt für festen Halt bei Installationen mit mehr als zwei Türen pro Seite.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfolding-walls
    • ProduktfamilieWalls
    • ProduktgruppeFolding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände