Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards
Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Humboldt Sawmill Redwood Boards

    Google-Übersetzung,
    SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.

    Warum Redwood wählen?

    Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.

    Redwood-Bretter

    Die Redwood-Bretter von Humboldt Sawmill gehören zu den vielseitigsten Produkten des Unternehmens. Sie eignen sich für zahlreiche Bauprojekte, darunter Akzentwände, Terrassen- und Zaungeländer, Fassadenverkleidungen, Regale, Zierleisten und vieles mehr. Die Bretter sind in einer Stärke von 1 Zoll (ca. 2,5 cm) und Längen von 6 bis 20 Fuß (ca. 1,8 bis 6 m) erhältlich. Die Sortierungen umfassen Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear und Construction Heart. Wie alle unsere Produkte sind auch die Redwood-Bretter von Humboldt Sawmill umweltzertifiziert und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Nordkalifornien, wo die Arbeiter faire Löhne und Sozialleistungen erhalten.

    Spezifikation
    • Redwood Boards

      Humboldt Sawmill redwood boards are available in the following options:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 6-20′
      • Grades Available
        • Heart B, Heart Clear, B Grade, Clear, and Construction Heart
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumboldt-sawmill-redwood-boards
    • ProduktfamilieHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • ProduktgruppeRedwood Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung06 22 00
    • Format2014TitelMillwork
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 13
    • OmniClassTitelSoftwood Rigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit