Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce SHP

    Google-Übersetzung,

    Mit diesen glatten Dielen aus Thermofichte finden Sie die Balance zwischen Komfort und optischer Attraktivität.
    Die Farbe der thermisch modifizierten Espe ist ein attraktives helles Goldbraun mit rustikalen Ästen.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      5/4x4 Thermo-Spruce SHP

      • Thickness: 1.02
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-spruce-SHP
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit