SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.
Warum Redwood wählen?
Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.
Redwood-Bauholz
Das Schnittholz aus Redwood von Humboldt Sawmill zeichnet sich durch seine unübertroffene Vielseitigkeit aus. Erhältlich in den Stärken 1 Zoll und 2 Zoll, in Längen von 8 bis 20 Fuß und einer großen Auswahl an Redwood-Qualitäten, eignet es sich für viele gängige Bauanwendungen, darunter leichte Rahmenkonstruktionen, Pflanzkästen und Hochbeete, Terrassen und Geländer, Zäune, Gartenbau, Landschaftsgestaltung, Zierleisten und vieles mehr. Warum ist das Schnittholz aus Redwood von Humboldt Sawmill für all diese und viele weitere Anwendungen so beliebt? Ganz einfach: Seine natürliche Schönheit ist unvergleichlich. Es besticht durch tiefrote und cremefarbene Farbtöne in einzigartigen Maserungen; kein anderes Naturholz ist so beeindruckend. Redwood nimmt zudem Beizen und Lacke hervorragend auf und ist über seine lange Lebensdauer hinweg pflegeleicht.