Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Ceilings - Linear - Multi-Box Series
Archiviert

Metal Ceilings - Linear - Multi-Box Series

Luxalon Linear Ceiling Systems allow a variety of innovative interior and exterior visual effects, from the softly rounded edges of 84R to the clean, square corners and multiple width and depth options of Box Series. Our panels contain from 70% to 95% recycled content; our proprietary manufacturing processes ensure flatness and durability.

Our Multi-Box ceiling system uses a universal carrier system to maximize flexibility, allowing multi-box combinations of 2-, 4-, 6-, and 8-inch widths. Crisp module definition makes these systems excellent for interior or exterior applications. Available in wood, metallic, and painted finishes.

Key Features
  • Panel widths: 2", 4", 6" and 8"
  • Multi-Box Panel depths (nominal):
    • 5/8" (Box 2, 4, 6 & 8)
    • 1-1/2" (Deep Box 2)
    • 1" (Deep Box 4, 6 & 8)
  • Easy installation - no fasteners required
  • Built-in provisions for acoustics, HVAC, and lighting
  • Box systems have crisp edges for precision reveals. Deep Box profiles allow stronger reveals
  • Easy access to plenum
  • Perimeter trim options available
  • Panels contain from 70% to 95% recycled content
  • Interior and exterior applications available
  • A variety of color and finish options available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhunterd-metal-linear-multi
  • ProduktfamilieMetal Linear Ceilings
  • ProduktgruppeMetal Ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit