Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Rectangle

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Rectangle ist eine Akustiklösung, vor allem wenn es nicht möglich ist, eine Wand-zu-Wand-Decke zu installieren. Solo Rectangle ist eine ungerahmte freihängende Einheit, die ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten sowohl in Bezug auf Farben als auch auf Aufhängungssysteme bietet.

    Die drei verschiedenen Aufhängungssysteme mit verstellbaren Drahtaufhängern, Einpunktbefestigung (Patent) oder Absorberhalterung in Kombination mit dem konstruierten Connect Absorber-Anker (Patent) bieten die Möglichkeit, mehrere Schichten und Winkel zu erstellen.

    Das Solo Rectangle Panel ist in verschiedenen Größen mit einem Gewicht von 6,5 - 14,4 kg erhältlich. Das Paneel wird aus hochverdichteter Glaswolle mit Akutex™ FT-Oberfläche auf beiden Seiten hergestellt. Die Kanten sind gerade geschnitten und lackiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-rectangle
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit