Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
Ecophon Solo™ Baffle Wave
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wave

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Baffle Wave ist eine akustische Lösung, vor allem wenn es nicht möglich ist, Decken von Wand zu Wand zu installieren. Baffeln eignen sich in Gebäuden, in denen das Volumen beibehalten werden soll oder in denen das natürliche Licht durch Oberlichter in den Raum gebracht wird

    Ecophon Solo™ Baffle Wave verleiht dem Raum ein besonderes Design und die Möglichkeit, Design in Form und Farbe auszudrücken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Baffeln mit Connect™ Baffelprofil, Connect verstellbarer Drahtaufhängung oder Connect™ Gittersystem aufzuhängen.

    Die Systeme bestehen aus Ecophon Solo™ Baffle Wave/Anker oder Solo™ Baffle Wave/Haken und Connect™ Zubehör mit einem ungefähren Gewicht von 2-3 kg/m. Die Solo Baffle Wave ist in den Größen 1800x600/300x40 und 1800x300/200x40 mm erhältlich. Die Leitbleche werden aus hochverdichteter Glaswolle mit Akutex™ FT-Oberfläche auf beiden Seiten hergestellt. Die Kanten sind gerade geschnitten und lackiert. Ecophon Solo™ Baffle Wave ist ein leicht demontierbares System.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-bafflewave
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit