Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture
Hycrete

Hycrete W1000 Concrete Waterproofing Admixture

Google-Übersetzung,

Hycrete W1000, Hycretes patentierter Flaggschiff-Betonabdichtungszusatzstoff, reduziert das Eindringen von Wasser durch Beton drastisch. Gewöhnlicher Beton absorbiert Wasser und gelöste Salze durch sein Porennetzwerk, was zu Wasserinfiltration und Korrosion der Stahlbewehrung führt. Hycrete W1000 reduziert die Absorption auf 1 % oder weniger und bildet eine Schutzschicht um die Stahlbewehrung herum. Weniger Wasser und weniger Chloride können in den Beton eindringen und die Bewehrung ist besser vor Korrosion geschützt.

Hycrete W1000 liefert konsistente und zuverlässige Leistung und ist einfach zu bedienen. Hycrete W1000 ist ein umweltbewusstes, Cradle to Cradle™-zertifiziertes Produkt. Die Verwendung von Hycrete W1000 gibt Eigentümern und Bauherren die Gewissheit, dass ihre Investition/ihr Projekt gegen eines der schädlichsten Elemente der Natur geschützt ist … Wasser.

Produktmerkmale

  • Cradle-to-CradleTM-zertifiziert durch MBDC
  • NSF/ANSI 61 – zugelassen für den Einsatz in Trinkwassertanks
  • Kompatibel mit Standard-Zusatzmittel-Dosiergeräten
  • ISO 14021-konform – recycelter Inhalt gemäß Typ-II-Umweltkennzeichnung; Anwendbar für LEED-Materialien und -Ressourcen Credit 4.1/4.2 – Recycelter Inhalt

Hauptvorteile

  • Maximaler Abdichtungsschutz in Beton: weniger als 1 % Wasseraufnahme
  • Korrosionsschutz; Schutzbeschichtung um die Stahlbewehrung gebildet
  • Neutrales Abbindeverhalten von Beton, selbst in Mischungen mit hohem Flugasche- und GGBS-Gehalt (Schlacke).
  • Widersteht hydrostatischem Druck
  • Kann Risse bis zu 0,4 mm heilen
  • Gleichbleibende Leistung und überprüfbare Dosierung
  • Einfach zu verwenden; keine zusätzliche Arbeit erforderlich
  • Sicher zu benutzen

Verwendungen und Anwendungen

  • In Hycrete System W enthalten; siehe separates Datenblatt für Hycrete System W
  • Zusätzlicher Schutz für Wände und Decken
  • Hoch- und Tiefbau
  • Wasserrückhaltebecken
  • Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen
  • Sekundäre Containment-Strukturen
  • Unterirdische Gewölbe
  • Aufklappbare Paneelwände
  • Fertigteile
  • Architektonische Wasserspiele und Springbrunnen
  • Brücken, Dämme und Autobahninfrastruktur
  • Wassersportzentren, Jachthäfen und Zoos
  • Schwimmbecken


Technische Spezifikation
  • Referenznummerhycrete-W1000
  • ProduktfamilieWaterproof Concrete
  • ProduktgruppeHycrete W1000
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
  • OmniClassNummer23-13 13 13 25
  • OmniClassTitelCement Waterproofing Agents

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit