Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm
Iom Haltegriff 300 mm

    Iom Haltegriff 300 mm

    Iom Haltegriff 300 mm
    Spezifikation
    • Iom Haltegriff 300 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA9126
    • ProduktfamilieIOM
    • ProduktgruppeIOM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)365
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)0.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHolders and hooks
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Spanien
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich