Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

Google-Übersetzung,
Weißer 45-cm-Waschtisch-Rückseitenablauf, ohne Hahnlöcher
Spezifikation
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0013
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)148
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)437
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit