Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT AIR- IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß
CONNECT AIR- IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß
CONNECT AIR- IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß
CONNECT AIR- IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß

    CONNECT AIR- IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    IS Schale CONNECT AIR, rechteckig, o.Hl., o.Ül., 600x400x135mm, Weiß
    Spezifikation
    • CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0348
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeCOUNTERTOP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit