Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch Arc 550 mm
Waschtisch Arc 550 mm

    Waschtisch Arc 550 mm

    CONNECT AIR Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31
    Spezifikation
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0698
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeWASHBASIN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)13.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland