Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge
Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge

    Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank 1200 mm, 4 Auszüge

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    CONNECT AIR Möbeldoppelwaschtisch-Unterschrank inklusive Befestigungssatz. 4 Auszüge. Auszüge: Softclosing
    Spezifikation
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 GWH&MLG 4 DRWR
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0822
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBASIN UNITS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)1230
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)50.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-31 17 11
    • OmniClassTitelShower Compartments

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Guernsey
    Irland
    Isle of Man
    Jersey
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit