Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sphero MIDI BI Urinal
Sphero MIDI BI Urinal

    Sphero MIDI BI Urinal

    Urinal SPHERO MIDI, Zulauf hinten, 300x300x550mm, Weiß
    Spezifikation
    • Urinal ohne Spülrand, Zulauf von hinten, aus Kristallporzellan. Innenbecken in Anti-Spritz-Design. DIN EN 13407. Zulauf verdeckt. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,6 l/sek.. Wassermenge mind. 1 Liter pro Spülung. Norm: DIN EN 13407 CL1 - II - 1C Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 300x300x550 mm Gewicht: 16,8 kg Inklusive: Spüldüse (E2029AA), Befestigung (E202167), Ablauf-Set (E204867), Serviceschlüssel (E202867) Optionales Zubehör: Urinal-Ablaufsieb (E202567), Urinalabsaugeformstück, senkrecht (K822401), Urinalabsaugeformstück, waagerecht (K822301), Formstück mit Boden und Rosette (K751501)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE1831
    • ProduktfamilieSphero
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)16.428
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Tschechische Republik