Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 von 5 Sternen5.0(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tempo 800 mm bodenstehender Waschtischunterschrank mit zwei Türen und Beinen
Spezifikation
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE3241
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)826
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)441
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)23.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 17 11
  • OmniClassTitelShower Compartments

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit