Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts
Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts

    Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts

    TONIC II Handwaschbecken 460 mm, Ablage rechts, aus Feinfeuerton, ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Armaturenbank: 1 Hahnloch rechts durchgestochen. Zur Kombination mit Handwaschbecken-Unterschrank.
    Spezifikation
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK0867
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePedestal wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit