Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca New consolle basin 80 NTH OF GR
Conca New consolle basin 80 NTH OF GR

    Conca New consolle basin 80 NTH OF GR

    Waschtisch 800x450 mm mit Überlauf, ohne Hahnloch. Geschliffen. Weiß
    Spezifikation
    • Waschtisch 800 mm, Unterseite geschiffen, für Wand- oder Aufsatzmontage, mit Überlauf. Für die Version ohne Überlaufloch empfehlen wir die Kombination aus Ab- und Überlaufsystem Idealflow (N8326AA) und dem Schaftventil mit Keramikabdeckung (E211401), beide Artikel sind separat zu bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3828
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)160.7
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)21.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Polen
    Russland
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich