Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Handwaschbecken 400x350 mm ohne Überlauf, 1 Hahnloch. Weiß
    Spezifikation
    • Handwaschbecken 400 mm, Unterseite glasiert, für Wand- oder Aufsatzmontage, mit Überlauf. Für die Version ohne Überlaufloch empfehlen wir die Kombination aus Ab- und Überlaufsystem Idealflow (N8326AA) und dem Schaftventil mit Keramikabdeckung (E211401), beide Artikel sind separat zu bestellen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3874
    • ProduktfamilieCONCA
    • ProduktgruppeWash-Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)160.7
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Polen
    Russland
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich