Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Aufsatzwaschtisch, 450 mm, ohne Hahnloch oder Überlauf, Unterseite geschliffen
    Spezifikation
    • Linda Waschbecken fehlende Info mm, Waschbecken, Super Finefireclay, Diamatec-Technologie, Befestigungsart: fehlende Info, Befestigungsart: fehlende Info, Anzahl Waschbecken: fehlende Info, Hahnloch: Mitte, Mit Überlauf: Geschlitzt. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Ideal Plus Weiß und Seidenweiß.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4400
    • ProduktfamilieLinda-X
    • ProduktgruppeWashbasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)9.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
    • Klassifizierung33 44 13.13
    • Format2014TitelCatchbasins
    • OmniClassNummer23-39 29 13 21 19
    • OmniClassTitelSurface Water Retention Basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit