Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)
Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)

    Badearmatur UP Bausatz 2 (eigensicher gemäß DIN EN 1717)

    MELANGE Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Mit integrierter Sicherungskombination HD für den Wannenabgang (eigensicher). Alle sichtbaren Designteile. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße Durchmesser 163 mm. Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    Spezifikation
    • MELANGE build-in bath shower lever operated
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA4805
    • ProduktfamilieMELANGE
    • ProduktgruppeBath & Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit