Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2
Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2

    Freistehende Wannenarmatur Bausatz 2

    MELANGE Einhebel-Wannenarmatur Bausatz 2 DN 15 inklusive Stick-Handbrause. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 787 - 867 mm. Bedienungshebel aus Metall. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Spezifikation
    • Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA6120
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBath thermostatic water supply sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)914
    • Breite (mm)179
    • Tiefe (mm)339
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit