Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brausearmatur AP
Brausearmatur AP

    Brausearmatur AP

    TONIC II Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 70 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Direkte Wandanbindung. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. MULTIPORT - Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 120 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. 
    Spezifikation
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA6337
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit