Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim
Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim

    Connect Air Waschtischarmatur Grande Slim

    CONNECT AIR, Grande Slim, m.Ablgarn., Ausld.125mm

    Spezifikation
    • Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 mit schlankem Körper. Starrer Gussauslauf. Körperdurchmesser 37mm, Sockelmaß 48 mm. Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/Min.. Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 125 mm. Auslaufhöhe 114 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrier Dichtung. Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 90 Grad. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7012
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit