Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM HGH/SPT

    Google-Übersetzung,

    Connect Air Einloch-Waschtischbatterie mit hohem Auslauf, schlankes Gehäuse, Chrom

    Spezifikation
    • Connect Air One-Hole High Spout Basin Mixer, Slim body, Chrome

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7023
    • ProduktfamilieCONNECT AIR
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)345
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit