Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.
JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    JOY NEO DIVERTER 3/4 BUILT-IN SQUARE, KIT 2.

    Google-Übersetzung,
    Joy Neo Diverter 3/4 eingebautes Quadrat, Kit 2 (wie A3454), basierend auf A2391NU oder A2393NU.
    Spezifikation
    • • Cylindrical handle without button. • Square metal escutcheon without logo. • Function part to be used based on existing kit 1 versions • Usable with kit 1 A2391NU• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7568
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)56
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit