Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 von 5 Sternen4.7(42 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ceratherm T25 Doppelaufputz-Thermostatmischer-Set mit idealrain ø200 mm runder Regenbrause und 3-Funktions-ø 100 mm Handbrause und 1,6 m Schlauch

    Spezifikation
    • Kunststof douchekop D200mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7571
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower Heads
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)1108
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)4.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit