Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Einhebel-Brausemischer, Einbauset 2 / A1000NU.
    Spezifikation
    • • Geeignet für Bausatz 1 A1000NU (EasyBox) • Basierend auf Conca A7373AA • Griff von Joy, ohne Logo und rot/blaue Markierung (A816707AA11)• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7621
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit