Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Waschtischarmatur 22x221x302 mm, ohne Abfall , Versteckter Luftsprudler, PVD-Technologie
    Spezifikation
    • Solos Sequential Waschtischarmatur mit quadratischem Auslauf, erhältlich in gebürstetem Gold, Magnetgrau, Chrom, Glänzend Weiß, Silbersturm und Schwarz Seide Finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7831
    • ProduktfamilieSolos
    • ProduktgruppeBASIN MIXER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)302
    • Breite (mm)22
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit