Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm
Regenbrause 300 x 300 mm

    Regenbrause 300 x 300 mm

    IDEALRAIN CUBE Regenbrause 300 x 300 mm aus Metall. Anti-Kalk-Funktion. Durchfluss: 12 l/min.. Höhe der Brause 8,5 mm. Anschlussgewinde G1/2. Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10 Grad schwenkbar.
    Spezifikation
    • Idealrain Cube - Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Dimensioni disponibili: 200x200 e 300x300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12 l/min. Design minimalista. Ultrasottili.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB0025
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower fittings package
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)0.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower head holders
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit