Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    Google-Übersetzung,
    KHEOPS Spültischmischer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Spezifikation
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB0891
    • ProduktfamilieKHEOPS
    • ProduktgruppeKitchen Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)318
    • Breite (mm)116
    • Tiefe (mm)266
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.461
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit