Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH LEVER HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo 3-Loch-Waschtischbatterie, Dual Control, Hebelgriffe, Ablaufgarnitur aus Metall.
    Spezifikation
    • • Neuer BAROCCO-Rohrauslauf mit Ringlogo IS vorne unten. • 2 neue Metalldrücker ohne Markierungen. • 2 neue quadratische Griffrosetten aus Metall. • Neue quadratische Auslaufrosette mit Pop-up-Loch. • Hintere Auslaufbefestigung, ohne Knopf • Caché Luftsprudler M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • Geräuschklasse 1 • Zugstange einfach gebogener Draht. (B917053) • Ablaufgarnitur aus Metall (sichtbarer Ring in Chrome oder Magnetic Grey) mit Metallstopfen (A950119AA Chrome oder A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrome (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD144
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit