Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo 3-Loch-Waschtischbatterie, Dual Control, Kreuzgriffe, ohne Ablaufgarnitur.
    Spezifikation
    • • Neuer BAROCCO-Rohrauslauf mit Ringlogo IS vorne unten. • 2 neue Metall-Kreuzgriffe ohne Markierungen. • 2 neue quadratische Griffrosetten aus Metall. • Neue quadratische Auslaufrosette ohne Aufstellloch. • Hintere Auslaufbefestigung, ohne Knopf • Caché Luftsprudler M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • Geräuschklasse 1 • Erhältlich in zwei verschiedenen Oberflächen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD145
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)405
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit