Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo 1-Loch-Waschtischbatterie, hoher Auslauf, Dual Control, normal, Ablaufgarnitur aus Metall.
    Spezifikation
    • • Neues BAROCCO Becken mit hohem Auslauf DC Körper mit Pop-up-Loch mit Ringlogo IS. • Rohrauslauf mit 120° Schwenkbegrenzung • 2 neue Metall-Kreuzgriffe ohne Markierungen. • Caché Luftsprudler M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • Geräuschklasse 1 • Flexible Schläuche PEX G3/8" • Easy Fix mit Zentrier- und Dichtring • Zugstange einfach gebogener Draht. (B917053) • Ablaufgarnitur aus Metall (sichtbarer Ring in Chrome oder Magnetic Grey) mit Metallstopfen (A950119AA Chrome oder A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrome (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD151
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit