Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Joy Neo Waschtischmischer, eingebaute Dual Control – 206 mm, Hebelgriffe, quadratische Rosetten, Kit 2.
    Spezifikation
    • • JOY Rohrauslauf 180mm. • 2 neue Metalldrücker ohne Markierungen. (wie 3-Loch Becken) • 2 neue quadratische Griffrosetten aus Metall (wie 3-Loch-Waschbecken). • Neues quadratisches Auslaufschild mit Ringlogo IS oben • Caché Luftsprudler M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Geräuschklasse 1 • Bausatz 1 eingebauter Gleichstrom mit Auf-Zu-Ventilen: im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn (A956225NU + A956226NU)• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen, Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD154
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit