Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Einhand-Waschtischbatterie, Ablaufgarnitur aus Metall.
    Spezifikation
    • • Neuer BAROCCO Gefäßkörper mit hohem Auslauf und Pop-up-Loch mit Ringlogo IS. • Neuer SL-Griff ohne rot/blaue Bedruckung. • Rückengrifffixierung, Gummiknopf (grau RAL 7042) • Caché Luftsprudler M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28-mm-FF-Patrone, Heißwasserbegrenzung, kein Klicken, Kunststoffzapfen (A956308NU) • Rohrauslauf mit 120° Schwenkbegrenzung • Geräuschklasse 1 • Flexible Schläuche PEX G3/8" • Easy Fix mit Zentrier- und Dichtring • Zugstange einfach gebogener Draht. (B917053) • Ablaufgarnitur aus Metall (sichtbarer Ring in Chrome oder Magnetic Grey) mit Metallstopfen (A950119AA Chrome oder A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrome (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD155
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit