Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Joy Neo Brausebatterie, Aufputz-Dual Control, mit Brause, System, Kreuzgriffe.
    Spezifikation
    • • Neues freiliegendes B&S DC-Gehäuse mit Ausgängen oben + unten, mit Ringlogo IS. • 2 neue Metall-Kreuzgriffe ohne Markierungen. (wie 3-Loch Becken) • Einschaltventile: Rechts- und Linkslauf (A956225NU + A956226NU) • 1-teiliger Brausearm • Neue quadratische Wandrosette aus Metall. • Befestigungsmuttern. • S-Anschlüsse mit Rauschunterdrückung • Geräuschklasse 1 • Rückschlagventil • Neuer Umlenkhebel. • Manueller Umsteller Ideal Standard • Duschsystem: o Duschschlauch. o Kopfbrause rund 300mm. (A5805A5) o Stabhandbrause. (BC774A5) o Brauseschlauch 1750 mm. (A4109A5)• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD158
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)1108
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit